Set cacciaviti per vite a testa triangolare

Set cacciaviti per vite a testa triangolare
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione. Si prega di utilizzare un prodotto che corrisponda alla dimensione delle viti. Indossare occhiali protettivi durante il lavoro. Non utilizzarlo per scopi diversi e per le applicazioni previste.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.800S-4WTC

Codice componente
NO.800S-4WTC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.67 €

6.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Grip Type Resina Product Width(mm) 30
Product Height(mm) 177 Product Depth(mm) 30 Product Weight(g) 81
Accessory tool bit number(pc.) 2 Set Contents Accessories Set Content: Total length 150 mm bit (width between hex flats 5 mm) 2.0 mm x 2.2 mm, 1.6 mm x 2.3 mm, Special master handle. Material Grip: elastomer resin.

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti per vite a testa triangolare, il codice articolo è il seguente: NO.800S-4WTC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.800S-4WTC.

Supporto tecnico