Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
362RK6SO
Tip standards | Torx | Lunghezza lama L (mm) | 100 / 80 / 115 / 130 | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Gomma | Set Content | 1 Pc each of T10/T15/T20/T25/T30/T40 |
Features | Soft Finish® handle specification fits palm well. |
Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti Torx® Soft Finish® con molla Magic, il codice articolo è il seguente: 362RK6SO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 362RK6SO.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali