Portapunte

Portapunte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBH-B
SBH-G
SBH-GL
SBH-P
SBH-R
SBH-SV
SBH-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collar Application

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni BlueFor the fall prevention of tip tools, keys, etc.

7.45 €

1 Disponibile 7 giorni GreenFor the fall prevention of tip tools, keys, etc.

6.88 €

1 Disponibile 5 giorni GoldFor the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc.

14.41 €

1 Disponibile 5 giorni PurpleFor the fall prevention of tip tools, keys, etc.

7.45 €

1 7 giorni RedFor the fall prevention of tip tools, keys, etc.

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni SilverFor the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc.

7.45 €

1 Disponibile 7 giorni YellowFor the fall prevention of tip tools, keys, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Other Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Specifications Bit compatible with 6.35 mm shaft Function 1 All steel made, for security.
Function 2 The slide-type attaching/detaching makes replacement easy. Material Main Body: Steel. Notes 1 Pay careful attention to safety when using.
Notes 2 Confirm that the bit holder is precisely attached and will not fall off before use.

Supporto tecnico