Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN-4
Product Type | Barra | Overall Length(mm) | 270 | Mass(g) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Product Width(mm) | 70 | Product Height(mm) | 270 | Product Depth(mm) | 17 |
Finishing | Varnished Finish | Material 1 | Carbon Steel for Mechanical Structure | Application | Centering such as nail tightening, hammering. |
Function 1 | Unified product quality is insured using a special mechanical treatment. | Function 2 | Safety rope mounting hole is provided for elevated work use. | Notes 1 | Do not use for unintended applications. |
Notes 2 | Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use. |
Si trova sulla pagina di Grimaldello per cornice provvisoria 270 mm, il codice articolo è il seguente: CN-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali