Fresa al carburo con 2 taglienti per lavorazione resina PSE-2 (PSE-202006)

Fresa al carburo con 2 taglienti per lavorazione resina PSE-2 PSE-202006
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PSE-202006

Marca: KYOWA SEIKO

Prezzo: 95.00

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 0.2 φ

Blade length (ℓ): 0.6 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSE-202006

Codice componente
PSE-202006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

95.00 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.6445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultra-thin particle alloy

Si trova sulla pagina di Fresa al carburo con 2 taglienti per lavorazione resina PSE-2, il codice articolo è il seguente: PSE-202006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSE-202006.

Tipologia prodotto

Codice componente
PSE-203010
PSE-204015
PSE-205015
PSE-206020
PSE-207020
PSE-208025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

85.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.31445

70.68 €

1 Disponibile 8 giorni 0.41.5445

70.68 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.5445

62.22 €

1 Disponibile 8 giorni 0.62445

62.22 €

1 Disponibile 8 giorni 0.72445

60.10 €

1 Disponibile 8 giorni 0.82.5445

Supporto tecnico