Codice articolo del costruttore: ALE-3035
Marca: KYOWA SEIKO
Prezzo: 101.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 3.5 φ
Blade length (ℓ): 10 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALE-3035
Codice componente
|
---|
ALE-3035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.34 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 60 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | h6 | Torsion Angle details | 45° |
Material | Ultra-thin particle alloy |
Si trova sulla pagina di Fresa con 3 taglienti al carburo per leghe di alluminio ALE-3DLC, il codice articolo è il seguente: ALE-3035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALE-3035.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ALE-3030 |
ALE-3040 |
ALE-3045 |
ALE-3050 |
ALE-3055 |
ALE-3060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.28 € | 1 | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 60 | ||
101.34 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 60 | ||
104.51 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 13 | 6 | 60 | ||
104.51 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
106.63 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 16 | 6 | 60 | ||
106.63 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 |