Codice articolo del costruttore: KSE-2300
Marca: KYOWA SEIKO
Prezzo: 75.96 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSE-2300
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Si trova sulla pagina di Fresa con 2 taglienti in metallo duro integrale KSE-2, il codice articolo è il seguente: KSE-2300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSE-2300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KSE-2301 |
KSE-2302 |
KSE-2303 |
KSE-2304 |
KSE-2305 |
KSE-2306 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.01 | 10 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.02 | 10 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.03 | 10 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.04 | 10 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.05 | 10 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.06 | 10 |