Punta al carburo a gradini con tagliente per smussatura a 90°, KDD-2 (Codici componente)

Punta al carburo a gradini con tagliente per smussatura a 90°, KDD-2
  • Sconto volumi elevati
Both tip diameter and large diameter have torsional angle of 30°. Lineup of tip diameters from φ0.5 to φ6 in 0.05 increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDD-205002
KDD-205005
KDD-205502
KDD-205505
KDD-206002
KDD-206005
KDD-206502
KDD-206505
KDD-207002
KDD-207005
KDD-207503
KDD-207506
KDD-208003
KDD-208006
KDD-208503
KDD-208506
KDD-209003
KDD-209006
KDD-209503
KDD-209506
KDD-210003
KDD-210006
KDD-210503
KDD-210506
KDD-211003
KDD-211006
KDD-211503
KDD-211506
KDD-212003
KDD-212006
KDD-212503
KDD-212506
KDD-213003
KDD-213006
KDD-213503
KDD-213506
KDD-214003
KDD-214006
KDD-214503
KDD-214506
KDD-215003
KDD-215006
KDD-215503
KDD-215506
KDD-216005
KDD-216010
KDD-216505
KDD-216510
KDD-217005
KDD-217010
KDD-217505
KDD-217510
KDD-218005
KDD-218010
KDD-218505
KDD-218510
KDD-219005
KDD-219505
KDD-219510
KDD-220005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Groove Length ℓ2 Handle diameter d
(mm)
Handle diameter tolerance Compatible Screw

91.83 €

1 8 giorni 0.5250830~-0.006-

104.51 €

1 8 giorni 0.55501230~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 0.55250830~-0.006-

104.51 €

1 8 giorni 0.555501230~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 0.6250830~-0.006-

104.51 €

1 8 giorni 0.65501230~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 0.65250830~-0.006-

104.51 €

1 8 giorni 0.655501230~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 0.7250830~-0.006-

104.51 €

1 8 giorni 0.75501230~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 0.753501030~-0.006M1×0.25

104.51 €

1 8 giorni 0.756501530~-0.006M1×0.25

87.60 €

1 8 giorni 0.83501030~-0.006M1×0.2

100.28 €

1 8 giorni 0.86501530~-0.006M1×0.2

87.60 €

1 8 giorni 0.853501030~-0.006M1.1×0.25

100.28 €

1 8 giorni 0.856501530~-0.006M1.1×0.25

87.60 €

1 8 giorni 0.93501030~-0.006M1.1×0.2

100.28 €

1 8 giorni 0.96501530~-0.006M1.1×0.2

87.60 €

1 8 giorni 0.953501030~-0.006M1.2×0.25

100.28 €

1 8 giorni 0.956501530~-0.006M1.2×0.25

83.36 €

1 8 giorni 13501030~-0.006M1.2×0.2

91.83 €

1 8 giorni 16501530~-0.006M1.2×0.2

83.36 €

1 8 giorni 1.053501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.056501530~-0.006-

83.36 €

1 8 giorni 1.13501030~-0.006M1.4×0.3

91.83 €

1 8 giorni 1.16501530~-0.006M1.4×0.3

83.36 €

1 8 giorni 1.153501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.156501530~-0.006-

83.36 €

1 8 giorni 1.23501030~-0.006M1.4×0.2

91.83 €

1 8 giorni 1.26501530~-0.006M1.4×0.2

83.36 €

1 8 giorni 1.253501030~-0.006M1.6×0.35

91.83 €

1 8 giorni 1.256501530~-0.006M1.6×0.35

83.36 €

1 8 giorni 1.33501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.36501530~-0.006-

83.36 €

1 8 giorni 1.353501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.356501530~-0.006-

83.36 €

1 8 giorni 1.43501030~-0.006M1.6×0.2

91.83 €

1 8 giorni 1.46501530~-0.006M1.7×0.3

83.36 €

1 8 giorni 1.453501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.456501530~-0.006-

83.36 €

1 8 giorni 1.53501030~-0.006M1.7×0.2

91.83 €

1 8 giorni 1.56501530~-0.006M1.7×0.2

83.36 €

1 8 giorni 1.553501030~-0.006-

91.83 €

1 8 giorni 1.556501530~-0.006-

100.28 €

1 6 giorni 1.65601540~-0.008M1.8×0.2

112.98 €

1 8 giorni 1.610602040~-0.008M1.8×0.2

100.28 €

1 8 giorni 1.655601540~-0.008-

112.98 €

1 8 giorni 1.6510602040~-0.008-

100.28 €

1 8 giorni 1.75601540~-0.008-

112.98 €

1 8 giorni 1.710602040~-0.008-

100.28 €

1 8 giorni 1.755601540~-0.008M2×0.25

112.98 €

1 8 giorni 1.7510602040~-0.008M2.2×0.45

100.28 €

1 8 giorni 1.85601540~-0.008-

112.98 €

1 8 giorni 1.810602040~-0.008-

100.28 €

1 8 giorni 1.855601540~-0.008-

112.98 €

1 8 giorni 1.8510602040~-0.008-

100.28 €

1 8 giorni 1.95601540~-0.008-

100.28 €

1 8 giorni 1.955601540~-0.008M2.2×0.25

112.98 €

1 8 giorni 1.9510602040~-0.008M2.3×0.35

100.28 €

1 8 giorni 25601540~-0.008-

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Tip angle 120° Chamfer angle tolerance ±30'

Supporto tecnico