Mola per lucidatura in feltro con guida F3615【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F3615

Codice componente
F3615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Material Panno scamosciato
Outer Diameter(mm) 15 Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 3
Number Contained In A Packet 5 Maximum Number of Rotation(rpm) 20000 Shaft length(mm) 32

Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura in feltro con guida F3615, il codice articolo è il seguente: F3615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3615.

Supporto tecnico