Mola CXY, tipo a piatto

Mola CXY, tipo a piatto
  • Sconto volumi elevati
Vitrified plate type grindstone for grinding machines. Abrasive material CXY.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000E21310

Codice componente
1000E21310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.53 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Profilo concavo (#12) Particle Size(#) 80 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 13 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 10 A(mm) 6 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Supporto tecnico