Mola CXY, tipo a tazza rastremata

Mola CXY, tipo a tazza rastremata
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di una mola a tazza conica realizzata con la nuova grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni CX, che è la più dura tra gli abrasivi A e produce un'affilatura micro-spontanea dei bordi grazie alla sua fine struttura cristallina. È utilizzata per la rettifica ad alta precisione e ad alta efficienza di materiali difficili da tagliare con un elevato grado di durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000E21280

Codice componente
1000E21280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.97 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A tazza conica (N. 11) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 90
Thickness(mm) 38 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 30
E(mm) 10 J(mm) 70 K(mm) 55
W(mm) 6 Tool Used For Grinder Configuration Number 11

Supporto tecnico