Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000E51430
Shape | Altro | Particle Size(#) | 220 | Outer Diameter(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6.4 | Hole Diameter(mm) | 12.7 | Hardness | K |
Abrasive material | WA | Binding Agent | V35R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 71 |
Si trova sulla pagina di Mola WA (bianca) profilo bordo standard, il codice articolo è il seguente: 1000E51430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000E51430.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali