Mola GC - di tipo a piastra (Codici componente)

Mola GC - di tipo a piastra
  • Sconto volumi elevati
Mola a piattino in ceramica per rettificatrici. Si utilizza un abrasivo GC duro e frangibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000E11500

Codice componente
1000E11500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.28 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Profilo concavo (#12) Particle Size(#) 120 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 13 Hole Diameter(mm) 12.7 Hardness H
Abrasive material GC Binding Agent V81R Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 8 A(mm) 6 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Supporto tecnico