Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000E31530 |
1000E31540 |
1000E31550 |
1000E31560 |
1000E31570 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Thickness (mm) | Hardness | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 13 | J | 8 | |
44.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 60 | 13 | K | 8 | |
44.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 80 | 13 | J | 8 | |
44.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 13 | K | 8 | |
43.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 19 | J | 10 |
Loading...
Shape | Profilo concavo (#12) | Outer Diameter(mm) | 150 | Hole Diameter(mm) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive material | PA | Binding Agent | V35R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 |
A(mm) | 10 | J(mm) | 75 | K(mm) | 75 |
U(mm) | 3 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 12 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Thickness(mm)
Hardness
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali