Kit di manutenzione KSC-05

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSC-05

Codice componente
KSC-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.46 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo zip Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40
Set Content(Point) 15 Case color Nero Mass(g) 1000
Product Type For Field Maintenance Set Content 1 Heavy Duty Nippers: NK-15 Set Content 2 Combination pliers: PC-06
Set Content 3 Longnose pliers: PR-16 Set Content 4 Tweezers: PTS-01 Set Content 5 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02
Set Content 6 Screwdriver (+)#00: DS-03 Set Content 7 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33
Set Content 9 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 10 Hexagon Wrench Set (7 Pieces Set) : TWH-01 Set Content 11 Cordless soldering iron (with cap) : SK-60
Set Content 12 Hot Blow Tip : SK-66 Set Content 13 String Solder 20 g: SW-30 Set Content 14 File (Flat)
Set Content 15 Multi Holder Supplement With strap and useful work multi-holder.

Si trova sulla pagina di Kit di manutenzione KSC-05, il codice articolo è il seguente: KSC-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSC-05.

Supporto tecnico