Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K5HA |
K5HI |
K5SET |
K8HI |
K8SET |
K10SET |
K12SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Electrodeposition segment length (mm) | Single Product Set Product | Type | Shape | Shape of handle | JAN Code | Weight (g) | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 215 | 140 | 80 | Articolo singolo | 5 pcs./set | Half round (W)12 X (T) 3.8 | Flat | 4963202-018678 | 80 | - | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 215 | 140 | 80 | Articolo singolo | 5 pcs./set | Flat (W) 11 x (T) 3.5 | Flat | 4963202-018630 | 90 | - | |
176.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | Set prodotto | 5 pcs./set | - | - | 4963202-018838 | 410 | Flat (K5HI) / Semicircular (K5HA) / Round (K5M) / Square (K5K) / Triangular (K5S) | |
63.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 140 | 70 | Articolo singolo | 8 pcs./set | Flat (W) 9 x (T) 3 | Flat | 4963202-018876 | 70 | - | |
150.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | Set prodotto | 8 pcs./set | - | - | 4963202-019064 | 320 | Flat (K8HI) / Semicircular (K8HA) / Round (K8M) / Square (K8K) / Triangular (K8S) | |
126.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | Set prodotto | 10 pcs./set | - | - | 4963202-018609 | 250 | Flat (K10HI), semicircle (K10HA), round (K10M), square (K10K), triangular (K10S) | |
148.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | Set prodotto | 12 pcs./set | - | - | 4963202-018845 | 210 | Flat (K12HI) / Semicircular (K12HA) / Round (K12M) / Square (K12K) / Triangular (K12S) |
Loading...
Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Product Type | Lavorazione del ferro | Note | Regarding type: 8-hongumi / 10-hongumi are nicknames of file sizes. (It does not mean 5 pieces set, 8 pieces set, 10 pieces set, 12 pieces set.) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rough grinding for ironwork (K), suitable for use for uses that require rigidity. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Particle Size(#)
Electrodeposition segment length(mm)
Single Product Set Product
Type
Shape
Shape of handle
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali