Installatore per dadi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTLM

Codice componente
NTLM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.98 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 75 Mass(g) 100
Compatible Nut Size W3/8・W1/2・M10 Outer Diameter(mm) φ58 JAN Code 4963202-087186
Features 1 Compact shape that enables easy handling. Can be used even when there are obstacles to the front and rear of nuts. Features 2 The nut installation work before all thread placement and the nut installation procedure after all thread placement are easy. Two Levels of Speed Adjustment Possible

Supporto tecnico