Mola diamantata per fresa a V (a secco) / fresa a V Light (a secco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V105
VK105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Mass
(g)
JAN Code Features 2

229.98 €

1 5 giorni Reform Series, V Cutter3004963202-021234-

170.56 €

1 5 giorni Reform Series, V Cutter Light3204963202-075015Cost performance-focused type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 108 Blade thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Features 1 Because the tip is tapered in a V shape, it is easy to cut into cracks, and even with complicated cracks it is possible to easily cut every corner of the wall without extra damage, so remodeling work time can be drastically shortened.

Supporto tecnico