Valigetta attrezzi BX322

Valigetta attrezzi BX322
  • Sconto volumi elevati
V-type two-level double-opening tool set with a tool box.
[Features]
· Flat top type.
· It has an excellent storage capacity while compact.
· A new tool case with a guard function added to the corners of the case.
· Available in 3 types of color variation.
· Tough and impact resistant specifications.
[Applications]
· Storage and management of tools.
· Offsite maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX322
BX322BK
BX322SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color

155.89 €

1 Disponibile 9 giorni Rosso

155.89 €

1 Disponibile 9 giorni Nero opaco

155.89 €

1 Disponibile 9 giorni Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×195
Mass(g) 4600 Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 480×245×225 Material Main Body: Steel, Handle, Intermediate Plate: ABS Resin
Supplementary explanation Ceiling Flat V Shape 2-Level Dual Opening Case

Supporto tecnico