Set bussole (a brugola, con supporto) HS406

Set bussole (a brugola, con supporto) HS406
  • Sconto volumi elevati
Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 6.
· With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon.
· Firmly accesses hex bolts and nuts. Hex subtense design.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency, improving operability and enabling safe work.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS406

Codice componente
HS406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.87 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 430 Set Content 1 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19 / with socket holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS406, il codice articolo è il seguente: HS406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS406.

Supporto tecnico