Set chiavi a tubo 260

Set chiavi a tubo 260
  • Sconto volumi elevati
Inch size socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation.
· With 15 sockets and 4 handles.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

260

Codice componente
260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

258.84 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 1/2 / 7/16 / 25/32 / 7/8 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 15/16 / 1 / 1-1/16 / 1-1/8 / 1-1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20 Mass(g) 5000
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32, 4DB-34, 4DB-36, 4DB-40 / Ratchet Handle: 371 / Spinner Handle: 311 / T-Slide Handle: SL 40 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Crossbar: 110 / Metal Case: MC713N

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 260, il codice articolo è il seguente: 260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 260.

Supporto tecnico