Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APK28
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 280 | Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) | 3 | Cutting Capacity (Mild Steel)(mm) | 5 | Mass(g) | 260 |
JAN Code | 4963202-071741 | Application | For cutting annealed wire, nails, fencing, stainless steel wire rods. For demolition of scaffolding and bundling materials at construction sites. For operations in orchards and landscape gardening. For cutting soft materials such as wire, copper pipe, and plastic during electrical work and demolition work. | Features 1 | Maximum opening 14 mm. Handle and connecting plate are alumite processed aluminum alloy. Handle has reflective seal for peace of mind at work. Soft luminous grip fits hands well. Comfortable for continuous work. |
Si trova sulla pagina di Tagliafili mini alluminio, il codice articolo è il seguente: APK28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APK28.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali