Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L200 (Codici componente)

Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L200
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· 9.5 mm drive long type socket with 200 mm length.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for tightening/loosening bolts and nuts in deep and narrow locations.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· For improving work efficiency in production lines.
· 4 types are available, from 100 mm to 250 mm in total length.
[Applications]
· For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3AEX-06L200
3AEX-07L200
3AEX-08L200
3AEX-10L200
3AEX-12L200
3AEX-13L200
3AEX-14L200
3AEX-15L200
3AEX-16L200
3AEX-18L200
3AEX-19L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

30.08 €

1 Disponibile 9 giorni 610.01958118

30.10 €

1 Disponibile 9 giorni 711.51968120

30.14 €

1 Disponibile 5 giorni 8131968125

31.14 €

1 Disponibile 9 giorni 1015.519810155

31.68 €

1 9 giorni 121919912215

31.73 €

1 Disponibile 9 giorni 132020912220

31.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1421211012225

33.36 €

1 Disponibile 9 giorni 1522221014.3275

33.49 €

1 Disponibile 9 giorni 1624241114.3290

36.07 €

1 Disponibile 9 giorni 1826261314.3300

36.12 €

1 Disponibile 9 giorni 1927271314.3305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 200

Supporto tecnico