Bussola di prolunga per chiavi a percussione 4AEX-L150

Bussola di prolunga per chiavi a percussione 4AEX-L150
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive long type socket with 150 mm length.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for tightening/loosening bolts and nuts in deep and narrow locations.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size. For improving work efficiency in production lines.
· 4 types are available, from 100 mm to 250 mm in total length.
[Applications]
· For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AEX-12L150
4AEX-13L150
4AEX-14L150
4AEX-15L150
4AEX-16L150
4AEX-17L150
4AEX-18L150
4AEX-19L150
4AEX-21L150
4AEX-22L150
4AEX-24L150
4AEX-26L150
4AEX-27L150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

32.37 €

1 Disponibile 9 giorni 1219.5251114245

32.40 €

1 Disponibile 8 giorni 1321251114250

32.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1422251214255

33.27 €

1 Disponibile 9 giorni 1523.0251214265

33.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1624251214270

33.72 €

1 Disponibile 9 giorni 1726261316315

35.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1827271316325

35.65 €

1 Disponibile 9 giorni 1928281416335

37.99 €

1 Disponibile 9 giorni 2130.530.51516340

39.48 €

1 Disponibile 9 giorni 2232321516345

40.24 €

1 Disponibile 9 giorni 2434.534.51616360

41.30 €

1 Disponibile 9 giorni 2637371816375

42.17 €

1 Disponibile 9 giorni 2738381816380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150

Supporto tecnico