Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AEX-10L250 |
4AEX-12L250 |
4AEX-13L250 |
4AEX-14L250 |
4AEX-15L250 |
4AEX-16L250 |
4AEX-17L250 |
4AEX-18L250 |
4AEX-19L250 |
4AEX-21L250 |
4AEX-22L250 |
4AEX-24L250 |
4AEX-26L250 |
4AEX-27L250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 25 | 9 | 12 | 290 | |
38.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 14 | 370 | |
38.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 375 | |
38.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 380 | |
39.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 390 | |
39.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 395 | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 475 | |
41.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 485 | |
41.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 495 | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 500 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 505 | |
45.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 520 | |
46.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 26 | 37 | 37 | 18 | 16 | 535 | |
47.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 27 | 38 | 38 | 18 | 16 | 540 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali