Bussola a brugola per chiavi a percussione (con magnete) 4AH-K

Bussola a brugola per chiavi a percussione (con magnete) 4AH-K
  • Sconto volumi elevati
A socket wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws, etc., in deep and narrow places.
[Features]
· Hexagon socket, 12.7 mm insert.
· A magnetic tip type that enables access to hexagonal socket head bolts and screws in deep and narrow spots.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AH-05K
4AH-06K
4AH-08K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

20.00 €

1 Disponibile 10 giorni 510

20.00 €

1 Disponibile 10 giorni 610

20.00 €

1 Disponibile 10 giorni 815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 60
Mass(g) 80

Supporto tecnico