Set bussole lunghe (con vassoio in metallo) NV608L

Set bussole lunghe (con vassoio in metallo) NV608L
  • Sconto volumi elevati
Long socket set for impact wrench with 19.0 mm insertion angle.
[Features]
· Long socket bit for impact wrenches.
· 8 sockets stored in a metal case.
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NV608L

Codice componente
NV608L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

352.64 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 32 / 27 / 30 / 41 / 46 / 36 / 35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Mass(g) 6300 Set Content 1 6NV-24L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L、6NV-35L、6NV-36L、6NV-41L、6NV-46L

Si trova sulla pagina di Set bussole lunghe (con vassoio in metallo) NV608L, il codice articolo è il seguente: NV608L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NV608L.

Supporto tecnico