Bussola molto lunga per chiavi a percussione 4NV-L100 (Codici componente)

Bussola molto lunga per chiavi a percussione 4NV-L100
  • Sconto volumi elevati
Ultra long type impact socket with total length 100 mm for tightening and loosening hex bolts.
[Features]
· Impact socket wrench for electroless plating.
· The appearance, quality and dust-proofing capacity have been improved.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
· 12.7 mm drive for impact wrenches and power tools.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4NV-10L100
4NV-12L100
4NV-13L100
4NV-14L100
4NV-17L100
4NV-19L100
4NV-21L100
4NV-22L100
4NV-24L100
4NV-27L100
4NV-30L100
4NV-32L100
4NV-36L100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

22.21 €

1 Disponibile 5 giorni 101625108141

22.58 €

1 Disponibile 9 giorni 1219.5251110184

22.84 €

1 Disponibile 9 giorni 1321251110212

22.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1422251211222

29.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1726261314278

31.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1929291416329

31.64 €

1 Disponibile 9 giorni 2131311618337

33.24 €

1 Disponibile 9 giorni 2232321718365

33.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2435351820429

38.24 €

1 Disponibile 9 giorni 2739391822518

48.10 €

1 Disponibile 9 giorni 3042422025555

53.67 €

1 Disponibile 9 giorni 3245452025667

64.24 €

1 Disponibile 9 giorni 3650502230759

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100

Supporto tecnico