Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHH406
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 600 | Set Content 1 | S4H-05, S4H-06, S4H-08, S4H-10, S4H-12, S4H-14 / with Socket Holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH406, il codice articolo è il seguente: SHH406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHH406.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali