Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH410

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHH410

Codice componente
SHH410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

577.01 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 1100 Set Content 1 S4H-03, S4H-04, S4H-05, S4H-06, S4H-08, S4H-10, S4H-12, S4H-14, S4H-17, S4H-19 / with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH410, il codice articolo è il seguente: SHH410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHH410.

Supporto tecnico