Set bussole profonde (doppio esagono, con supporto) HDBL412

Set bussole profonde (doppio esagono, con supporto) HDBL412
  • Sconto volumi elevati
Long socket for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive. A set of 12. Holder included.
· For manual operation. Double-hex type.
· Double hex design for more accessible use with imperial hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, improving operability and enabling safe work.
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HDBL412

Codice componente
HDBL412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.76 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Width across flat dimension (S Measurement)(inch) 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16
Mass(g) 2320 Set Content 1 4DB-12L, 4DB-14L, 4DB-16L, 4DB-18L, 4DB-19L, 4DB-20L, 4DB-22L, 4DB-24L, 4DB-25L, 4DB-26L, 4DB-28L, 4DB-L30 / with socket holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (doppio esagono, con supporto) HDBL412, il codice articolo è il seguente: HDBL412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HDBL412.

Supporto tecnico