Set bussole profonde trattieni dado (esagonali, con supporto) HSCL306

Set bussole profonde trattieni dado (esagonali, con supporto) HSCL306

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A nut catch long socket with 9.5 mm insert angle with a mechanism that stops bolts and nuts from falling out.
[Features]
· One-handed work is smooth with loosening prevention of bolts/nuts, etc.
· Iron powder, etc. does not adhere to the socket as it is not a magnetic type.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSCL306

Codice componente
HSCL306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.09 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 430 Set Content 1 Nut Catch Deep Socket (Hex): 3SC-08L, 3SC-10L, 3SC-11L, 3SC-12L, 3SC-13L, 3SC-14L/With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde trattieni dado (esagonali, con supporto) HSCL306, il codice articolo è il seguente: HSCL306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSCL306.

Supporto tecnico