Set bussole a brugola lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HKH306L

Set bussole a brugola lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HKH306L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Long hex socket wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKH306L

Codice componente
HKH306L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.09 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 530 Set Content 1 Long Hex Socket (Heavy-Duty Type): 3KH-04L, 3KH-05L, 3KH-06L, 3KH-08L, 3KH-10L, 3KH-12L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HKH306L, il codice articolo è il seguente: HKH306L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKH306L.

Supporto tecnico