Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 508×232×302 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 9200 | Material | Main Body, Side Handle, Mounting Bracket: Steel, Drawer Handle: Aluminum | Accessory | Drawer Mat x 3, Top Mat x 1, Key x 2 |
Drawer load resistance | 245N(25kgf) | Shelf Load Capacity | 294N(30kgf) | Upper Lid(mm) | 490×220×53 |
Drawer internal dimensions(mm) | 436 x 197 x 42 x 3 stages |
Configura
Proprietà di base
Case color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali