Serie di maschi a spirale, per cucitrici per usi generici, per filettature (SM) EX-SFT-SM

Serie di maschi a spirale, per cucitrici per usi generici, per filettature (SM) EX-SFT-SM
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Spiral Tap
· Screw type: machine
· Chamfer threads: 2.5 P
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / Alloy Steel (SCM) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, Etc.) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SFT-SM1/4-24
EX-SFT-SM1/4-40
EX-SFT-SM1/8-44
EX-SFT-SM3/16-28
EX-SFT-SM3/16-32
EX-SFT-SM3/32-56
EX-SFT-SM9/32-20
EX-SFT-SM9/32-28
EX-SFT-SM9/64-40
EX-SFT-SM11/64-40
EX-SFT-SM15/64-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Tool No.

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni SM1/42462OH2619917

13.92 €

1 Disponibile 6 giorni SM1/44062OH2619920

12.31 €

1 Disponibile 6 giorni SM1/84446OH1419903

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni SM3/162860OH25.519910

12.31 €

1 Disponibile 6 giorni SM3/163260OH25.519911

15.42 €

1 Disponibile 6 giorni SM3/325642OH1319901

16.82 €

1 Disponibile 6 giorni SM9/322065OH26.519921

16.82 €

1 Disponibile 6 giorni SM9/322865OH26.519922

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni SM9/644048OH1419905

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni SM11/644055OH2519907

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni SM15/642862OH2619915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Cucitrice automatica Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico