Fresa per sgrossatura, a gambo dritto, serie PSEL SS Phoenix

Fresa per sgrossatura, a gambo dritto, serie PSEL SS Phoenix
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSEL11R025SS25-2-27
PSEL11R032SS32-2-37
PSEL11R032SS32-3-45
PSEL11R040SS42-3-37
PSEL11R040SS42-4-45
PSEL15R040SS42-2-38
PSEL15R050SS42-3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Applicable Chip Number of cutting steps Total Number of Tips

1,019.80 €

1 6 giorni 2512525250780290027ZDKT11T…36

1,118.40 €

1 6 giorni 3214032260780290137ZDKT11T…48

1,349.10 €

1 6 giorni 3214032360780290245.5ZDKT11T…515

1,283.40 €

1 6 giorni 4014042360780290337ZDKT11T…412

1,546.80 €

1 6 giorni 4014042460780290445.5ZDKT11T…520

1,230.10 €

1 6 giorni 4014042260780290538ZDKT150508…36

1,476.10 €

1 6 giorni 5014442364780290650.5ZDKT150508…412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Mounting Method Con maniglia

Supporto tecnico