Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PXBM120C12-04R060-XP3320 |
PXBM160C16-06R080-XP3320 |
PXBM200C20-06R100-XP3320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Overall length (L) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Tool No. | Corner Radius r (mm) | Blade length ℓ (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 14.4 | 4 | 7830301 | 6 | 8.4 | 11.7 | |
136.70 € | 1 | 6 giorni | 16 | 18.7 | 6 | 7830302 | 8 | 11.2 | 15.7 | ||
155.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 21.5 | 6 | 7830303 | 10 | 14 | 19.6 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura / Altro | Mounting Method | Spina di centraggio | Material type | XP3320 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Overall length (L)(mm)
Total number of flutes(sheet)
Tool No.
Corner Radius r(mm)
Blade length ℓ(mm)
Neck diameter D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali