Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX
Codice componente
|
---|
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 6 ~ 4 | 4–6 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.25 | - | - | 7716555 | TiCN | - |
Loading...
Shape | Altro | Application | Filettatura |
---|
Si trova sulla pagina di Rompitruciolo serie Planet Cutter per serie High Pro Planet Cutter PC-CTI, il codice articolo è il seguente: PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX.
Configura
Proprietà di base
work material
Number of teeth over blade length
Le(mm)
Tipo
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Tip Size
Material type
Screw Type (2)
Application
L(mm)
R(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PC-CTI-2UIDC60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX |
PC-CTI-VBX-2E1.0ISOTM2 |
PC-CTI-VBX-2E1.5ISOTM2 |
PC-CTI-VBX-2EI19BSPTTM2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 10 ~ 6 | 2.5–4 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.14 | - | - | 7716552 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.06 | - | - | 7716553 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 10 ~ 7 | 2.5–3.5 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.14 | - | - | 7716554 | TiCN | - | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 10 | 7712102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 9 | 7712122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 19 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 7 | 9.36 | 7713042 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades |