Cacciavite tozzo D-68 / D-69 (Codici componente)

Cacciavite tozzo D-68 / D-69
Screwdriver to be used for screws in narrow spaces.
[Features]
· Convenient for screws that are located in narrow places where ordinary screwdrivers cannot enter.
· Compact design that allows work in narrow locations.
· Handle shape that transfers force.
· A spherical handle allows the screwdriver to be easily pressed against the screw by grasping the handle in the palm.
[Applications]
· The short overall length of 83 mm allows easy handling in narrow spaces. Exhibits great effect in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-69

Codice componente
D-69
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length L (mm) 35
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Gomma
Shaft Diameter(φ/mm) 6 Overall Length(mm) 83 Handle diameter(φ/mm) 35.5
Weight(g) 45 RoHs Corresponds To

Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo D-68 / D-69, il codice articolo è il seguente: D-69.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-69.

Supporto tecnico