Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TDSP-100-5P |
TDSP-150-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € 2.73 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 4989999219661 | 433-9321 | 95g | |
3.66 € 3.15 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 150 | 4989999219685 | 433-9347 | 75g |
Loading...
Sheet Type | Carta impermeabile | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Carburo di silicio |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | The Number of each bag(sheet) | 5 |
Features | Clogging prevention treatment is applied and extends the life. The base material is flexible and fits a curved surface well. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precision can be achieved. It is offered in a convenient small pack. | Application | Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Polish-coating. Woodworking and glass work. Automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal. | Material (abrasive grain) | Silicon carbide (C) |
Material (base) | Paper (Awt) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali