Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BR6015SF |
BR6020SF |
BR6025SF |
GR2215F |
GR2220F |
GR2225F |
GY10015VS |
GY10020VS |
GY10025VS |
LB1215M |
LB1220M |
LB1225M |
RE815C |
RE820C |
RE825C |
VI4015VF |
VI4020VF |
VI4025VF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.86 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 600 | 15 | #600 Series, Color: Brown | 20 | 4989999272291 | 430-8786 | 90 g/pack | |
67.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 600 | 20 | #600 Series, Color: Brown | 25 | 4989999272307 | 430-8794 | 160 g/pack | |
78.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 600 | 25 | #600 Series, Color: Brown | 25 | 4989999272314 | 430-8808 | 220 g/Pack | |
43.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 220 | 15 | #220 Series, Color: Green | 20 | 4989999272239 | 430-8727 | 90 g/pack | |
64.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 220 | 20 | #220 Series, Color: Green | 25 | 4989999272246 | 430-8735 | 160 g/pack | |
37.67 € 19.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 220 | 25 | #220 Series, Color: Green | 25 | 4989999272253 | 430-8743 | 220 g/Pack | ||
48.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1000 | 15 | #1000 Series / Color: Gray | 20 | 4989999272321 | 430-8816 | 90 g/pack | |
72.44 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1000 | 20 | #1000 Series / Color: Gray | 25 | 4989999272338 | 430-8824 | 160 g/pack | |
42.50 € 20.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1000 | 25 | #1000 Series / Color: Gray | 25 | 4989999272345 | 430-8832 | 220 g/Pack | ||
30.76 € 16.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 120 | 15 | #120 Series, Color: Blue | 20 | 4989999272208 | 430-8697 | 90 g/pack | ||
64.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 20 | #120 Series, Color: Blue | 25 | 4989999272215 | 430-8701 | 160 g/pack | |
74.54 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 25 | #120 Series, Color: Blue | 25 | 4989999272222 | 430-8719 | 220 g/Pack | |
43.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 15 | #80 Series, Color: Red | 20 | 4989999272178 | 430-8662 | 90 g/pack | |
64.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 20 | #80 Series, Color: Red | 25 | 4989999272185 | 430-8671 | 160 g/pack | |
74.54 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 25 | #80 Series, Color: Red | 25 | 4989999272192 | 430-8689 | 220 g/Pack | |
44.86 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | 15 | #400 Series, Color: Purple | 20 | 4989999272260 | 430-8751 | 90 g/pack | |
67.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | 20 | #400 Series, Color: Purple | 25 | 4989999272277 | 430-8760 | 160 g/pack | |
37.67 € 19.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 400 | 25 | #400 Series, Color: Purple | 25 | 4989999272284 | 430-8778 | 220 g/Pack |
Loading...
Type | Mola in gomma | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 5 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Features | By increasing the content of ceramic compared with conventional products, the polishing performance is excellent and the durability is tripled. Finished surface accuracy will improve. Since ceramic powder and alumina oxide raw material have been sintered to natural rubber, abrasive grains are less likely to fall off and durability is excellent. There is no surface deviation of the grindstone since outside finish processing has been done. |
Application | Best suited for subtle damage or burring. Best suited for mirror finishing. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali