Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEB6-15G |
TEB6-15S |
TEB6-15SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Hair material | JAN code | Trusco Code | Material: wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 5 | Disponibile | 7 giorni | 0.25 x 5 stranded wires | Brass Plated Steel Wire | 4989999266870 | 444-9941 | Brass Plated Steel Wire | |
7.05 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Steel Wire | 4989999266887 | 444-9959 | Steel wire | |
8.81 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Stainless Steel | 4989999266894 | 444-9967 | Stainless steel wire (SUS304) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | Hexagonal Shaft 6.35 | Details Type | Hexagonal Shaft Knot Type |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 25 | Hair length(mm) | 30 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Mass(g) | 40 | Features | Since it is a hexagonal shaft type, it can be used with electric impact drills etc. The wire material center wire is tightened so that it is unlikely to spread out when being rotated. This product is ideal for bases, corners, and other narrow surface polishing. | Material: shaft | Steel (Galvanized Iron) |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Hair material
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali