Set "cricchetto Zyklop" (angolo di inserimento 6,35 mm)_25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

051045

Codice componente
051045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

255.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 6.35
Head Fixable Angle(°) 0、15、90 Feed angle(°) 5 Set Contents (Items) 25
JAN Code 4013288155313 Trusco Code 437-1399 Features Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements.
Mass(g) 663 Set Content Socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Ratchet Handle 152 mm Adapter 37 mm Extension Bar 150 mm, Bit Width Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, (-) 5.5, (+) 1, 2, 3, Positive 1, 2, T10, 15, 20, 25, 27, 30

Si trova sulla pagina di Set "cricchetto Zyklop" (angolo di inserimento 6,35 mm)_25, il codice articolo è il seguente: 051045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 051045.

Supporto tecnico