Codice articolo del costruttore: 550-150
Marca: MUROMOTO TEKKO
Prezzo: 34.64 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza complessiva: 150 mm
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio: 1.6 φ/mm
Prestazioni di taglio cavo di rame: 2 φ/mm
Codice JAN: 4953881240224
Codice Trusco: 454-9104
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
550-150
Codice componente
|
---|
550-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.64 € | 1 | 6 giorni | 150 | 1.6 | 2 | 4953881240224 | 454-9104 | 125 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Foro per attacco cinghia anticaduta | NA | Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche | Heavy-duty inclined nippers whose blade face angle is 40 degrees. Ideal for the wire-cutting operations of electrical and communication system work. |
Specifiche | Thin Blade |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino a tagliente obliquo, il codice articolo è il seguente: 550-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 550-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
550-175 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.88 € | 1 | 6 giorni | 185 | 1.5 | 3 | 4953881240255 | 439-9374 | 192 |