Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS-215TZ
Codice componente
|
---|
DS-215TZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza impugnatura (mm) | Larghezza punta (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza punta (mm) | Vite a testa tonda larga compatibile | Vaso e vite compatibili | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 215 | 51 | 27.0 | 13.0 | 31 | M2~M6 | M2.5~M8 | 4960225170093 | 469-8754 | 350 |
Loading...
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Con o senza molla | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche 1 | With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects with a tip shape with excellent holding ability at 3 points with a diamond shape. |
Si trova sulla pagina di Pinza per viti a testa piatta tipo Diamond, il codice articolo è il seguente: DS-215TZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS-215TZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza impugnatura(mm)
Larghezza punta(mm)
Spessore(mm)
Lunghezza punta(mm)
Vite a testa tonda larga compatibile
Vaso e vite compatibili
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DS-150TZ |
DS-175TZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza impugnatura (mm) | Larghezza punta (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza punta (mm) | Vite a testa tonda larga compatibile | Vaso e vite compatibili | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 52 | 15.3 | 9.4 | 38 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170062 | 436-1075 | 125 | |
42.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 175 | 49 | 22.0 | 12.5 | 37 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170079 | 436-1083 | 240 |