Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPZ-58
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Thickness(mm) | 8.5 | Grip Width(mm) | 54 |
Tip width(mm) | 17.5 | Tip Length(mm) | 28 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4989999243994 | Trusco Code | 437-8229 | Mass(g) | 130 |
Features | A rescue tool for "screw troubles". It comes in original colors for better design. Equipped with cutting blades to easily cut ø1.2 mm copper wires. Grips and removes crushed screws, rusted screws and over-fastened screws. | Specifications | Compatible Truss with Spring, Pan Head Screw/Holding Part: φ3-φ9.5, Main Unit Holding Part :φ5.5〜φ10 |
Si trova sulla pagina di Pinza per rimozione viti "Neji-Saurus GT", il codice articolo è il seguente: TPZ-58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPZ-58.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali