Attrezzo per crimpare per spina BNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LMJ-BNC-A

Codice componente
LMJ-BNC-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 215 For Crimping Terminal BNC Terminal (3C)(mm2) 6.5 For Crimping Terminal BNC Terminal (5C)(mm2) 9.2
JAN Code 4937897510335 Trusco Code 366-5305 Mass(g) 550
Features The grip is easy to work with one hand, easy to hold, and prevents fatigue. Application Used for clamping to the Jefcom BNC plug coaxial cable.

Si trova sulla pagina di Attrezzo per crimpare per spina BNC, il codice articolo è il seguente: LMJ-BNC-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMJ-BNC-A.

Supporto tecnico