Rivettatrice manuale (Codici componente)

Rivettatrice manuale
  • Sconto volumi elevati
Powerfully caulks nuts even in thin plates that do not allow tapping or where the hand cannot enter at the back. Allows secure installation without scratching the base material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THN-456

Codice componente
THN-456
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.17 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Rivettatrice per dadi Compatible Nut Size M4、M5、M6 Overall Length(mm) 270
Weight(g) 605 JAN Code 4989999081183 Trusco Code 273-5521
Accessory Mandrel for 5 mm and 6 mm (4 mm is attached to the body) Specifications Nut usage range: Aluminum, steel Features Powerfully caulks nuts even in thin plates that do not allow tapping or where the hand cannot enter at the back. Allows secure installation without scratching the base material.

Si trova sulla pagina di Rivettatrice manuale, il codice articolo è il seguente: THN-456.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THN-456.

Supporto tecnico