Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BXB-1100
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N. 1 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | N/A | Hardness | H | Quantity/Pack(pc.) | 2 |
JAN Code | 4906842111408 | Trusco Code | 446-1444 | Specifications | 14.4 V and 18 V compatible |
Mass | 35 g/pack |
Si trova sulla pagina di Punta a torsione sottile a stadi, il codice articolo è il seguente: BXB-1100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BXB-1100.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali