Punta Torx®, uso HIOS (diametro gambo 4 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

135400

Codice componente
135400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.67 €

3 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 40
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade tip size T1 JAN Code 4013288112989 Trusco Code 437-5475
Mass(g) 1.9 Features Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. Application Applicable Manufacturers: HIOS etc.

Si trova sulla pagina di Punta Torx®, uso HIOS (diametro gambo 4 mm), il codice articolo è il seguente: 135400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 135400.

Supporto tecnico